Manöverlåda med dörr
Art. nr.: CP 6536000
Manöverlåda med dörr, stålplåt med grepplister av aluminium. Dörröppning på framsidan. Kapslingsklass IP 55. Uttag och förstärkning för bärarmssystemet CP-L, Ø 130 mm.
- Art. nr.:
- CP 6536000
- Material
- Skåp och dörr: Stålplåt
Grepplister: Aluminium
Täckhylsor: Plast - Ytbehandling
- Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Grepplister: Pulverlackerat - Färg
- Skåp och dörr: RAL 7035
Grepplister och täckkåpor: RAL 5018 - Leveransens omfattning
- Låda med uttag och förstärkning för bärarmssystemet CP-L, Ø 130 mm
Vridlås med 3 mm låsinsats
Dörr med tätningsram
Grepplister och täckkåpor på sidan - Dimension
- Bredd: 400 mm
Höjd: 300 mm
Djup: 180 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Observera:
- Det går att byta bärarmsanslutning och dörrupphängning genom att vrida på lådan
- Grundmaterial
- Aluminium
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 7,556 kg
- Bruttovikt
- 7,954 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177186286
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Dokumentation
- Manual