Manöverlåda med dörr

Art. nr.: CP 6537000

Manöverlåda med dörr, stålplåt med grepplister av aluminium. Dörröppning på framsidan. Kapslingsklass IP 55. Uttag och förstärkning för bärarmssystemet CP-L, Ø 130 mm.

Art. nr.:
CP 6537000
Material
Skåp och dörr: Stålplåt
Grepplister: Aluminium
Täckhylsor: Plast
Ytbehandling
Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Grepplister: Pulverlackerat
Färg
Skåp och dörr: RAL 7035
Grepplister och täckkåpor: RAL 5018
Leveransens omfattning
Låda med uttag och förstärkning för bärarmssystemet CP-L, Ø 130 mm
Vridlås med 3 mm låsinsats
Dörr med tätningsram
Grepplister och täckkåpor på sidan
Dimension
Bredd: 300 mm
Höjd: 400 mm
Djup: 180 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 55
Observera:
Det går att byta bärarmsanslutning och dörrupphängning genom att vrida på lådan
Grundmaterial
Aluminium
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
7,625 kg
Bruttovikt
8,026 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177186293
ECLASS 8.0
27180505
Dokumentation
Manual
Datablad
Technical Data sheet