Manöverlåda med dörr Rostfritt stål

Art. nr.: CP 6536010

Manöverlåda med dörr av rostfritt stål 1.4301 (AISI 304) med grepplister av livsmedelsäkta plast. Kan kombineras med bärarmssystem CP40, rostfritt stål.

Art. nr.:
CP 6536010
Utförande
Med bärarmsanslutning CP 40, rostfritt stål
Material
Skåp och dörr: Rostfritt stål 1,4301 (AlSI 304)
Grepplister: plast, blåfärgade
Ytbehandling
Streckslipat, korn 400
General colour
Rostfritt stål
Färg
Grepplister: Liknar RAL 5002
Leveransens omfattning
Skåp slutet runtom
Öppning och förstärkning för bärarmsystem CP 40, rostfritt stål
Lås med föringsplåt
Dörr med tätningsram och grepplist på sidan
Lås: 3 mm dubbellås
Dimension
Bredd: 400 mm
Höjd: 300 mm
Djup: 150 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 12
Observera:
Det går att byta bärarmsanslutning och dörrupphängning genom att vrida på lådan
3 mm standardlåsinsats utbytbar mot låsinsatser på 41 mm, plasthandtag och T-handtag, utförande C
Grundmaterial
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Anmärkning om art. nr.
passande montageplåt 5050.430 med leveransförpackning 5050.507
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
7,125 kg
Bruttovikt
7,44 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177220379
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Produktbeskrivning
CP Manöverlåda med dörr, BHD: 400x300x150 mm rostfritt stål 1.4301
Godkännanden
UL
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
PCF-declaration
Dokumentation
Manual
Safety instructions
White Paper
Datablad
Teknik i detalj