Manöverlåda med dörr av rostfritt stål 1.4301 (AISI 304) med grepplister av livsmedelsäkta plast. Kan kombineras med bärarmssystem CP40, rostfritt stål.
- Art. nr.:
- CP 6538010
- Utförande
- Med bärarmsanslutning CP 40, rostfritt stål
- Material
- Skåp och dörr: Rostfritt stål 1,4301 (AlSI 304)
Grepplister: plast, blåfärgade - Ytbehandling
- Streckslipat, korn 400
- General colour
- Rostfritt stål
- Färg
- Grepplister: Liknar RAL 5002
- Leveransens omfattning
- Skåp slutet runtom
Öppning och förstärkning för bärarmsystem CP 40, rostfritt stål
Lås med föringsplåt
Dörr med tätningsram och grepplist på sidan
Lås: 3 mm dubbellås - Dimension
- Bredd: 400 mm
Höjd: 400 mm
Djup: 150 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Observera:
- Det går att byta bärarmsanslutning och dörrupphängning genom att vrida på lådan
- 3 mm standardlåsinsats utbytbar mot låsinsatser på 41 mm, plasthandtag och T-handtag, utförande C
- Grundmaterial
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Anmärkning om art. nr.
- passande montageplåt 5050.453 med leveransförpackning 5050.507
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 8,84 kg
- Bruttovikt
- 8,85 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177220386
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Produktbeskrivning
- CP Manöverlåda med dörr, BHD: 400x400x150 mm rostfritt stål 1.4301
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions
- White Paper