- Art. nr.:
- CP 6532200
- Material
- Skåp och dörr: Stålplåt
Grepplister: Aluminium
Täckhylsor: Plast
- Ytbehandling
- Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Grepplister: Pulverlackerat
- Färg
- Skåp och dörr: RAL 7035
Grepplister och täckkåpor: RAL 7030
- Leveransens omfattning
- Låda med uttag och förstärkning för bärarmssystemet CP-L, Ø 130 mm
Punkterade montageprofiler på sidan
På framsidan med max. håltagning, täckt av en lättbearbetad 3 mm aluminiumfrontplåt
Grepplister på sidan med avslutningsvinklar
Dörr bak, högerhängd
Vridlås med 3 mm låsinsats
- Dimension
- Bredd: 500 mm
Höjd: 500 mm
Djup: 210 mm
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Observera:
- Det går att byta bärarmsanslutning och dörrupphängning genom att vrida på lådan
- Grundmaterial
- Aluminium
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 13,786 kg
- Bruttovikt
- 14,512 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177122079
- ECLASS 8.0
- 27180505