Låda i stålplåt med tredubbelt behandlad yta ger optimalt korrosionsskydd. Frontpanel av aluminium som lätt kan demonteras vid bearbetning. Snabb och säker serviceåtkomst från fram- och baksidan
- Art. nr.:
- CP 6540200
- Material
- Skåp och dörr: Stålplåt
Grepplister: Aluminium
Täckhylsor: Plast - Ytbehandling
- Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Grepplister: Pulverlackerat - Färg
- Skåp och dörr: RAL 7035
Grepplister och täckkåpor: RAL 7030 - Leveransens omfattning
- Låda med uttag och förstärkning för bärarmssystemet CP-L, Ø 130 mm
Punkterade montageprofiler på sidan
På framsidan med max. håltagning, täckt av en lättbearbetad 3 mm aluminiumfrontplåt
Grepplister på sidan med avslutningsvinklar
Dörr bak, högerhängd
Vridlås med 3 mm låsinsats - Dimension
- Bredd: 300 mm
Höjd: 200 mm
Djup: 155 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Observera:
- Det går att byta bärarmsanslutning och dörrupphängning genom att vrida på lådan
- Grundmaterial
- Aluminium
- Anmärkning om art. nr.
- Bärarmsanslutning och dörrupphängning nertill.
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4,53 kg
- Bruttovikt
- 4,73 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177188495
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Godkännanden
- UL
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions