Manöverlåda med tablåfront

Art. nr.: CP 6552500

Manöverlåda, stålplåt, med tablåfront med gångjärn i aluminium. Kapslingsklass IP 54. Utan bärarmsanslutning.

Art. nr.:
CP 6552500
Material
Skåp och dörr: Stålplåt
Ram och frontplåtar: Aluminium
Ytbehandling
Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Ram och frontplåtar: Natureloxerade
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåp utan bärarmsanslutning
Punkterade montageprofiler på sidan
På framsidan med max. håltagning och monterad, lättbearbetad 3 mm frontplåt med ram av aluminium, gångjärn till höger, skruvad från insidan
Dörr bak, högerhängd
Vridlås med 3 mm låsinsats
Dimension
Bredd: 500 mm
Höjd: 500 mm
Djup: 249 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 54
Antal lås
2
Grundmaterial
Aluminium
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
13,024 kg
Bruttovikt
13,709 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177252998
ECLASS 8.0
27180505
Datablad
Technical Data sheet