- Art. nr.:
- CP 6662500
- Material
- Skåp och dörr: Stålplåt
Ram och frontplåtar: Aluminium
- Ytbehandling
- Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Ram och frontplåtar: Natureloxerade
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåp utan bärarmsanslutning
Punkterade montageprofiler på sidan
På framsidan med max. håltagning och monterad, lättbearbetad 3 mm frontplåt med ram av aluminium, gångjärn till höger, skruvad från insidan
Dörr bak, högerhängd
Vridlås med 3 mm låsinsats
- Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 600 mm
Djup: 249 mm
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 54
- Antal lås
- 2
- Grundmaterial
- Aluminium
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 16,833 kg
- Bruttovikt
- 17,719 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177253001
- ECLASS 8.0
- 27180505