- Art. nr.:
- CP 6680000
- Utförande
- Med tangentbordslåda
- Fördelar
- Klarar högtrycksrengöring: Tätningen ligger mellan två ytor och komprimeras optimalt tack vare att de skruvas ihop.
- Passar i hygienutrymmen: Förskruvning för höga krav inom livsmedelsbranschen. På insidan med plastpluggar eller på utsidan med sexkantskruvar.
- Tekniska data
- Tangentbordslådan passar till inmonteringspanel B×H: 19” (482,6 mm) × 177 mm (4 HE)
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Ytbehandling
- Streckslipat, korn 400
- Dimension
- Bredd: 530 mm
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Passar för bärarmsanslutning
- uppe
- Cleanroom class
- Luftrenhetsklass 1 enligt DIN EN ISO 14644-1
- Grundmaterial
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Anmärkning om art. nr.
- Leveranstid på begäran
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 16,62 kg
- Bruttovikt
- 17,5 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177305663
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505