Premium-Panel Rostfritt stål

Art. nr.: CP 6681000

Premium-panel av rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), tål högtrycksrengöring.

Art. nr.:
CP 6681000
Utförande
Med bärarmsanslutning CP 40, rostfritt stål
Fördelar
Klarar högtrycksrengöring: Tätningen ligger mellan två ytor och komprimeras optimalt tack vare att de skruvas ihop.
Passar i hygienutrymmen: Förskruvning för höga krav inom livsmedelsbranschen. På insidan med plastpluggar eller på utsidan med sexkantskruvar.
Material
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Ytbehandling
Streckslipat, korn 400
Dimension
Bredd: 530 mm
Höjd: 360 mm
Djup: 120 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 66
IP X9
Passar för bärarmsanslutning
upptill resp. nertill (om skåpet vrids)
Cleanroom class
Luftrenhetsklass 1 enligt DIN EN ISO 14644-1
Grundmaterial
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
8,835 kg
Bruttovikt
9,3 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
35,41
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177305656
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Produktbeskrivning
CP Premium Panel IP 69K, BHD: 530x360x120 mm rostfritt stål 1.4301, Passar paneler WH 482.6x310 mm installationsdjup 115 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
PCF-declaration
Dokumentation
Manual
Safety instructions
White Paper
Datablad
Teknik i detalj