Manöverlåda i elegant design av strängpressade aluminiumprofiler. Perfekt för små manöverfält. Mångsidig inre utbyggnad
- Art. nr.:
- CP 6340100
- Utförande
- Med bärarmsanslutning 90 x 71 mm för CP 40, stål
- Produktbeskrivning
- För små manöverenheter, som byggs in i frontplåtar. Frontplåten sätts in från baksidan och fästs inifrån via skruvsträckare. Egna frontplåtar med materialtjocklekar från 2 till 6 mm är möjliga. Bakstycke höger- eller vänsterhängt. Takstycke med öppning och förstärkning för bärarmsystem CP 40, stål.
- Material
- Takstycke, golvstycke: Zinkgjutgods
Bakstycke: Aluminium
Sidoprofiler: Strängpressad aluminiumprofil
Skruvskydd: Plast - Ytbehandling
- Takstycke, golvstycke, sidoprofiler: pulverlackerat
Bakstycke: Natureloxerade - Färg
- RAL 7024
- Leveransens omfattning
- Takstycke
Bottenstycke
Bakstycke
Sidoprofiler
Skruvskydd
Inkl. tätning och skruvsträckare - Dimension
- Bredd: 241 mm
Höjd: 388 mm
Djup: 87 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Passar för frontplåtsbredd
- 178 mm
- Passar för frontplåtshöjd
- 350 mm
- Utförande
- Serviceåtkomst bakifrån
- Grundmaterial
- Aluminium
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,62 kg
- Bruttovikt
- 4,667 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177382695
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Produktbeskrivning
- CP Comfort-Panel, BHD: 241x388x87 mm aluminium, för frontplåt WH 178x350 mm
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions