- Art. nr.:
- CP 6380050
- Utförande
- Bärarmsanslutning Ø 130 mm
- Fördelar
- Aluminiumkapsling, hög värmeavledningsförmåga för optimal passiv avkylning.
- Låg vikt vid hög stabilitet
- Kompatibel med alla Rittal golv- och bärarmssystem
- Material
- Skåp: Strängpressad aluminiumprofil
Hörnstycken: Zinkgjutgods
Skyddshörn: Plast
- General colour
- Natureloxerad
- Färg
- Skåp: Natureloxerade
Hörnstycken: RAL 7035
Skyddshörn: Liknar RAL 7024
- Leveransens omfattning
- Skåp med gångjärnsförsett bakstycke
Inkl. tätningar
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 65
- Utförande
- Serviceåtkomst bakifrån
- Observera:
- Det går att byta bärarmsanslutning genom att vrida på lådan
- 3 mm standardlåsinsats utbytbar mot låsinsatser på 41 mm, plasthandtag och T-handtag, utförande C
- Gångjärn på bakstycket på den längsta skåpsida
- Grundmaterial
- Aluminium
- Lås
- Utförande för lås: Vridlås
Antal lås: 2
Låsinsats: 3 mm dubbellås
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177494671
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505