Aluminiumkapsling, hög värmeavledningsförmåga för optimal passiv avkylning. Låg vikt med hög stabilitet. Kapslingsklass IP 65 enligt IEC 60 529.
- Art. nr.:
- CP 6372541
- Utförande
- Bärarmsanslutning, rektangulär 120 x 65 mm
- Fördelar
- Aluminiumkapsling, hög värmeavledningsförmåga för optimal passiv avkylning.
- Låg vikt vid hög stabilitet
- Kompatibel med alla Rittal golv- och bärarmssystem
- Material
- Skåp: Strängpressad aluminiumprofil
Hörnstycken: Zinkgjutgods
Skyddshörn: Plast - General colour
- Natureloxerad
- Färg
- Skåp: Natureloxerade
Hörnstycken: RAL 7035
Skyddshörn: Liknar RAL 7024 - Leveransens omfattning
- Skåp med hål för bärarmsanslutning
3 mm standardlåsinsats utbytbar mot låsinsatser på 41 mm, plasthandtag och T-handtag, utförande C
Inkl. tätningar och fastsättningsmaterial för frontplåtar
Bakstycke med gångjärn, gångjärn på lådans längsta sida - Dimension
- Bredd: 628,5 mm
Höjd: 508,5 mm
Djup: 92 mm - Montagedjup
- 74 mm
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Passar för frontplåtsbredd
- 520 mm
- Passar för frontplåtshöjd
- 400 mm
- Utförande
- Serviceåtkomst bakifrån
- Observera:
- Det går att byta bärarmsanslutning genom att vrida på lådan
- Grundmaterial
- Aluminium
- Lås
- Utförande för lås: Skruvsäkring
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 8,8 kg
- Bruttovikt
- 10,4 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177663060
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Produktbeskrivning
- CP Comfort-Panel, för frontplåt BH 520x400 mm installationsdjup 74 mm Strängpressad aluminiumprofil, bärarmsanslutning 120x65 mm gångjärnsförsett bakstycke med skruvsäkring
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions