Comfort-Panel

Art. nr.: CP 6372551

Aluminiumkapsling, hög värmeavledningsförmåga för optimal passiv avkylning. Låg vikt med hög stabilitet. Kapslingsklass IP 65 enligt IEC 60 529.

Art. nr.:
CP 6372551
Utförande
Bärarmsanslutning, rektangulär 120 x 65 mm
Fördelar
Aluminiumkapsling, hög värmeavledningsförmåga för optimal passiv avkylning.
Låg vikt vid hög stabilitet
Kompatibel med alla Rittal golv- och bärarmssystem
Material
Skåp: Strängpressad aluminiumprofil
Hörnstycken: Zinkgjutgods
Skyddshörn: Plast
General colour
Natureloxerad
Färg
Skåp: Natureloxerade
Hörnstycken: RAL 7035
Skyddshörn: Liknar RAL 7024
Leveransens omfattning
Skåp med hål för bärarmsanslutning
3 mm standardlåsinsats utbytbar mot låsinsatser på 41 mm, plasthandtag och T-handtag, utförande C
Inkl. tätningar och fastsättningsmaterial för frontplåtar
Fastskruvat bakstycke, låda uppfällbar framtill med dubbel låsinsats på sidan
Dimension
Bredd: 628,5 mm
Höjd: 608,5 mm
Djup: 92 mm
Montagedjup
74 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 12
Passar för frontplåtsbredd
520 mm
Passar för frontplåtshöjd
500 mm
Utförande
Serviceåtkomst bakifrån
Observera:
Det går att byta bärarmsanslutning genom att vrida på lådan
Grundmaterial
Aluminium
Lås
Utförande för lås: Skruvsäkring
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
8,8 kg
Bruttovikt
8,8 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177663091
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Produktbeskrivning
CP Comfort-Panel, för frontplåt BH 520x500 mm installationsdjup 74 mm Strängpressad aluminiumprofil, bärarmsanslutning 120x65 mm gångjärnsförsett bakstycke med skruvsäkring
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj