Comfort-Panel

Art. nr.: CP 6372561

Aluminiumkapsling, hög värmeavledningsförmåga för optimal passiv avkylning. Låg vikt med hög stabilitet. Kapslingsklass IP 65 enligt IEC 60 529.

Art. nr.:
CP 6372561
Utförande
Bärarmsanslutning, rektangulär 120 x 65 mm
Fördelar
Aluminiumkapsling, hög värmeavledningsförmåga för optimal passiv avkylning.
Låg vikt vid hög stabilitet
Kompatibel med alla Rittal golv- och bärarmssystem
Material
Skåp: Strängpressad aluminiumprofil
Hörnstycken: Zinkgjutgods
Skyddshörn: Plast
General colour
Natureloxerad
Färg
Skåp: Natureloxerade
Hörnstycken: RAL 7035
Skyddshörn: Liknar RAL 7024
Leveransens omfattning
Skåp med hål för bärarmsanslutning
3 mm standardlåsinsats utbytbar mot låsinsatser på 41 mm, plasthandtag och T-handtag, utförande C
Inkl. tätningar och fastsättningsmaterial för frontplåtar
Bakstycke med gångjärn, gångjärn på lådans längsta sida
Montagedjup
74 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 12
Passar för frontplåtsbredd
520 mm
Passar för frontplåtshöjd
600 mm
Utförande
Serviceåtkomst bakifrån
Observera:
Det går att byta bärarmsanslutning genom att vrida på lådan
Grundmaterial
Aluminium
Lås
Utförande för lås: Skruvsäkring
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
10,3 kg
Bruttovikt
13,2 kg
EAN
4028177663121
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Produktbeskrivning
CP Comfort-Panel, för frontplåt BH 520x600 mm installationsdjup 74 mm Strängpressad aluminiumprofil, bärarmsanslutning 120x65 mm gångjärnsförsett bakstycke med skruvsäkring
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj