- Art. nr.:
- CP 6315300
- Material
- Skåp och dörr: Stålplåt
Grepplister: Aluminium
Frontplåtar: Aluminium
Täckhylsor: Plast
- Ytbehandling
- Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Handtagslist: natureloxerad
Frontplåtar: Natureloxerade
- Färg
- Skåp och dörr: RAL 7035
Handtagslist: natureloxerad
Frontplåtar: Natureloxerade
Täckhylsor: liknar RAL 7024
- Leveransens omfattning
- Skåp med uttag och förstärkning för bärarmsanslutning Ø 130 mm
På framsidan med max. håltagning, täckt av en lättbearbetad 3 mm aluminiumfrontplåt
Grepplister och täckkåpor på sidan
Vridlås med 3 mm låsinsats
Formad inre utbyggnadsvinkel med TS systemhålning
- Dimension
- Bredd: 380 mm
Höjd: 380 mm
Djup: 210 mm
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Utförande
- Serviceåtkomst framifrån
- Observera:
- Det går att byta bärarmsanslutning och dörrupphängning genom att vrida på lådan
- Tillval: Bärarmsanslutning Ø 130 mm, excentriskt formad i förstärkningsplåt, kan enkelt borras upp
- Låssystem för serviceåtkomst framifrån: Låsinsatser 41 mm, utförande C, säkerhetscylinder, plasthandtag och T-handtag, utförande C
- Grundmaterial
- Aluminium
- Anmärkning om art. nr.
- passande montageplåt 5050.453 med leveransförpackning 5050.507
- Lås
- Utförande för lås: Skärformad låsflik
Antal lås: 1
Låsinsats: 3 mm dubbellås
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 9,104 kg
- Bruttovikt
- 9,583 kg
- EAN
- 4028177693951
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Produktbeskrivning
-
CP Manöverlåda med grepplister, BHD: 380 x 380 x 210 mm, stålplåt, grepplister av aluminium, serviceåtkomst från fram