Integrerad VESA 75/100-hållare. Effektivt och snyggt skydd för vanliga stationära TFT-skärmar upp till 24” i formaten 16:9/16:10. Hög kapslingsklass, IP 65.
- Art. nr.:
- CP 6321000
- Utförande
- Fönster med säkerhetsglas
- Produktbeskrivning
- För inbyggnad av TFT-skärmar för bord med diagonalmått upp till 24" i format 16:9/16:10
- Material
- Skåp och dörr: Stålplåt
Grepplister: Aluminium
Täckhylsor: Plast
Fönster: Säkerhetsglas
TFT-hållare: Stålplåt - Ytbehandling
- Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Handtagslist: natureloxerad - Färg
- Skåp och dörr: RAL 7035
Handtagslist: natureloxerad
Täckhylsor: liknar RAL 7024 - Leveransens omfattning
- Skåp med uttag och förstärkning för bärarmsanslutning Ø 130 mm
Fönster
Hållare för TFT-skärm för bord med fäste VESA 75/100
Grepplister och täckkåpor på sidan
Dörr bak, högerhängd
Vridlås med 3 mm låsinsats - Dimension
- Bredd: 650 mm
Höjd: 450 mm
Djup: 155 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 65
- Antal lås
- 1
- Observera:
- Det går att byta bärarmsanslutning och dörrupphängning genom att vrida på lådan
- Tillval: Bärarmsanslutning Ø 130 mm, excentriskt formad i förstärkningsplåt, kan enkelt borras upp
- Låsinsats, utbytbar mot låsinsatser 27 mm, utförande A, säkerhetscylinder, plasthandtag och T-handtag, utförande B
- Grundmaterial
- Aluminium
- Lås
- Utförande för lås: Vridlås
Antal lås: 1
Låsinsats: 3 mm dubbellås - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 16,468 kg
- Bruttovikt
- 17,335 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177697324
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Produktbeskrivning
- CP Manöverlåda för TFT för bord upp till 24" 650 x 450 x 155 mm, stålplåt, grepplister av aluminium
- Dokumentation
- Info sheet