Bildskärmar, datorer och andra komponenter med skärmar är hygieniskt och säkert skyddade i manöverlådan. Takhöjden 30° förhindrar att föremål sätts på den och tillåter att vätskor snabbt rinner av.
- Art. nr.:
- HD 4000062
- Fördelar
- Taklutning 30° framåt
- Montageplatta med ställbar höjd för bildskärm upp till 24"
- Fäste för bords-TFT med justerbar höjd för bildskärmar upp till 24”
- Material
- Skåp och dörr: Rostfritt stål 1,4301 (AlSI 304)
Låsinsats HD: Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Glasfönster: Polykarbonat
Tätning: Silikon, enligt FDA-riktlinje 21 CFR 177.2600
Fönster: Polykarbonat - Ytbehandling
- Skåp och dörr: Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm
Tätning: Blå, genomfärgad (RAL 5010) - Leveransens omfattning
- Skåp slutet runtom
Dörr med glasruta och inskjuten tätning
Högerhängd dörr
Hållare för TFT-skärm för bord med fäste VESA 75/100 - Alternativ
- utan fönster
Montageplåt istället för montageplatta
Öppning för pekskärm istället för glasskiva
Avlastningsbord för tangentbord HD - Dimension
- Bredd: 810 mm
Höjd framtill: 692 mm
Höjd baktill: 848 mm
Djup: 266 mm - Synlig yta
- Glasrutans bredd: 535 mm
Glasrutans höjd: 325 mm - Materialtjocklek låda
- 1,5 mm
- Materialtjocklek dörr
- 2 mm
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- IK-kod
- IK08
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 33,2 kg
- Bruttovikt
- 33,2 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 99,56
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177709539
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101