TP TopPult-underdelar, fyra bredder och två olika djup som grund för varje TopPult-lösning. AX-låsskylten ger ett enhetligt utseende, och de 2-delade bottenplåtarna för enklare kabelstyrning medföljer.
- Art. nr.:
- TP 6703600
- Material
- Skåp: Stålplåt 1,5 mm
Dörr och pulpetlock: Stålplåt, 2,0 mm, omgivande inskummad PU-tätning
Montageplåt: Stålplåt - Ytbehandling
- Skåp, lock och dörr: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Montageplåt: förzinkad - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåp öppet upptill
Dörr resp. dubbeldörr med stånglås (vid djup 400 mm fram samt djup 500 mm fram och bak)
Montageplåt
Bottenplåtar - Mått för montageplåt (B × H)
- 1.499 mm x 625 mm
- Antal dörrar
- 2
- Dimension
- Bredd: 1.600 mm
Höjd: 675 mm
Djup: 400 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Observera:
- Som monteringshjälp för sockelsystem VX, nytt utförande, kan glidstycket VX 5051.172 användas
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 75 kg
- Bruttovikt
- 80 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177959873
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivning
- TP TopConsole system, pedestal, WHD: 1600x675x400 mm, Sheet steel
- Dokumentation
- Övrig information
- Manual
- Safety instructions