Som lock till en TP-underdel.
- Art. nr.:
- CM 6730100
- Produktbeskrivning
- För täckning av hela bottenöppningen vid CM eller hela taköppningen vid ensam användning av TopPult underdelar.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Höjd: 24,5 mm
- Passar för
- Skåptyp: TP underdelar
Bredd: = 600 mm
Djup: = 500 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsklass NEMA
- NEMA 12
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4,5 kg
- Bruttovikt
- 5,4 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177554399
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- TP Avslutningsplåt, för TP, för BD 600 x 500 mm
- Dokumentation
- Manual