Pulpetunderdelar

Art. nr.: TP 6701500

Fyra bredder och två olika djup som grund för varje TopPult-lösning.

Art. nr.:
TP 6701500
Material
Skåp: Stålplåt 1,5 mm
Dörr och pulpetlock: Stålplåt, 2,0 mm, omgivande inskummad PU-tätning
Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
Ytbehandling
doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan, strukturlack
Montageplåt: förzinkad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåp öppet upptill
Dörr, på framsidan
Montageplåt
Öppen botten för individuell kabelinföring
Mått för montageplåt (B × H)
699 mm x 625 mm
Antal dörrar
1
IK-kod
IK08
Grundmaterial
Stålplåt
Dimension
Bredd: 800 mm
Höjd: 675 mm
Djup: 400 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 55 vid val av motsvarande bottenplåtar
Protection category NEMA
NEMA 12 vid val av motsvarande bottenplåtar eller avslutningsplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177554085
ECLASS 8.0
27180504
Produktbeskrivning
TP Pulpetunderdelar, underdel, BHD: 800x675x400 mm stålplåt
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Övrig information
Manual