- Art. nr.:
- TP 6730400
- Produktbeskrivning
- Lämpad för montage av manöverlådor med: Lådfastsättning CP-L, Ø 130 mm CP 6525.510. Lådfastsättning CP-XL, rund CP 6130.610. Lådkopplingar CP-XL för bordsmontage, CP 6528.410. Enkel att skruva fast i botten av pulpetmellandelen. Anslutningshålbild för CP-bärarmssystem som standard i mitten, andra positioner möjliga genom borrning i efterhand. Montageutskärning krävs i pulpetmellandelens lock, montageutskärningar passar för de olika bärarmssystemen.
- Material
- Stålplåt
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Bredd: = 600 mm
- Passar för bredd
- = 600 mm
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4,8 kg
- Bruttovikt
- 5,1 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177580206
- ECLASS 8.0
- 27180504