Konsol för pulpetmellandel, baktill med gångjärnsförsett lock

Art. nr.: TP 6730410

Konsolen utgör grunden med pulpetmellandelarna för 2-delad uppbyggnad för utökning med en separat bildskärmslåda.

Art. nr.:
TP 6730410
Produktbeskrivning
Lämpad för montage av manöverlådor med: Lådfastsättning CP-L, Ø 130 mm CP 6525.510. Lådfastsättning CP-XL, rund CP 6130.610. Lådkopplingar CP-XL för bordsmontage, CP 6528.410. Enkel att skruva fast i botten av pulpetmellandelen. Anslutningshålbild för CP-bärarmssystem som standard i mitten, andra positioner möjliga genom borrning i efterhand. Montageutskärning krävs i pulpetmellandelens lock, montageutskärningar passar för de olika bärarmssystemen.
Material
Stålplåt
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för
Bredd: = 800 mm
Passar för bredd
= 800 mm
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
5,807 kg
Bruttovikt
6,113 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177580213
ECLASS 8.0
27180504
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK