- Art. nr.:
- PC 8368100
- Material
- Skåp, dörr, inbyggnadsfält, avlastningsbord: Stålplåt
Handtag, dekorplåtar: Plast
Dörrplåtar: Aluminium
- Leveransens omfattning
- Skåp, dörr, bakdörr
uppfällbar tangentbordslåda
Glasdörr upptill
Hyllplan
- Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 1.600 mm
Djup: 836 mm
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsklass NEMA
- NEMA 12
- Max. tangentbordsmått (BxHxD)
- 475 x 60 x 200 mm
475 x 50 x 250 mm
- Grundmaterial
- Aluminium
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 120,57 kg
- Bruttovikt
- 124,3 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177245167
- ECLASS 8.0
- 27180501