- Art. nr.:
- IW 6900300
- Utförande
- Tak anpassat för montage av bänkskiva eller montage under ytor
Golv anpassat för montage av stödfötter eller montage under ytor
- Produktbeskrivning
- Vanliga Tower-PC, till B/H/D: 250 x 530 x 600 mm (max. 20 kg) kan monteras säkert med hjälp av bifogad fästrem på golvytan som är ihopskruvad med dörren. Det är lätt att komma åt datorns baksida när dörren är öppen. Tack vare förmonterad filterfläkt kan skåpet tas i bruk omedelbart.
- Material
- Skåp: Stålplåt
Dörr: Stålplåt
Designlister: Aluminium
- Ytbehandling
- Skåp: Pulverlackerat, strukturlack
Dörr: Pulverlackerat
- Färg
- Skåp: RAL 7035
Dörr: RAL 7015
Designlister: RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåp slutet runtom
Högerhängd dörr
Dörr med botten fastskruvad på insidan
Vridlås på sidan
Inkl. dubbel låsinsats
Bakstycke med två hål för användning av löst bifogad kontaktdonsgenomföring
Kabelförskruvning M20, förnicklad mässing
Utblåsningsfilter monterat i vänster sidogavel
Filterfläkt monterad i höger sidogavel, 55 m³/h, 230 V, 50/60 Hz
Dörrkontakt, inmatningsuttag för strömförsörjning 230 V, uttagslist med 3 dosor och överspänningsskydd
- Dimension
- Bredd: 760 mm
Höjd: 760 mm
Djup: 300 mm
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 54 tillsammans med bifogad kontaktdonsgenomföring
- Kapslingsklass NEMA
- NEMA 12 tillsammans med bifogad kontaktdonsgenomföring
- Grundmaterial
- Aluminium
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 34,2 kg
- Bruttovikt
- 36 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177438712
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeskrivning
-
IW Industrial Workstation, PC skåpsystem, skåp för Tower-PC