PC-skåpsystem

Art. nr.: PC 5366250

E-Nummer: E2506123

Säker placering av alla datorkomponenter från bildskärm och dator till tangentbord. Maximal användarkomfort och modern design. Perfekt skydd mot fukt och smuts, temperatursvängningar och obehörig åtkomst.

Stationär sockel för PC, IW

Utdragslåda utdragbar

Hyllplan, utdragbart för TS, PC, IW

Pappersmatarlucka för inbyggnad i ytor

Bildskärmshållare

Art. nr.:
PC 5366250
Utförande
med glasdörr upptill, pulpetpåbyggnad och hyllplan
Produktbeskrivning
Säker placering av alla datorkomponenter från bildskärm och dator till tangentbord. Med bästa möjliga användarkomfort och modern design. Perfekt skydd mot fukt och smuts, temperatursvängningar och obehörig åtkomst.
Material
Skåp, dörr, bakdörr, inbyggnadsfält, avlastningsbord: Stålplåt
Handtag, dekorplåtar: Plast
Dörrplåtar: Aluminium
Fönster: Säkerhetsglas
Ytbehandling
Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
General colour
RAL 7035
Färg
Skåp, dörr, dekorplåtar, avlastningsbord: RAL 7035
Handtag: RAL 7015
Monitorfält, dörrmellandel: RAL 7015
Leveransens omfattning
Skåp, dörr, bakdörr
Bottenplåtar
Glasdörr upptill
Pulpetpåbyggnad
Hyllplan
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 1.600 mm
Djup: 636 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 55
Kapslingsklass NEMA
NEMA 12
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Typ 12
Max. tangentbordsmått (BxHxD)
540 x 40 x 175 mm
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
87,5 kg
Bruttovikt
94,2 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
363,9 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177959484
ETIM 9
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Produktbeskrivning
PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x636 mm, Sheet steel, with glazed door at the top, desk section, component shelf
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Certifikat
Ytbehandling
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Övrig information
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj