Säker placering av alla datorkomponenter från bildskärm och dator till tangentbord. Maximal användarkomfort och modern design. Perfekt skydd mot fukt och smuts, temperatursvängningar och obehörig åtkomst.
- Art. nr.:
- PC 5386050
- Utförande
- med glasdörr upptill, tangentbordslåda och hyllplan
- Produktbeskrivning
- Säker placering av alla datorkomponenter från bildskärm och dator till tangentbord. Med bästa möjliga användarkomfort och modern design. Perfekt skydd mot fukt och smuts, temperatursvängningar och obehörig åtkomst.
- Material
- Skåp, dörr, bakdörr, inbyggnadsfält, avlastningsbord: Stålplåt
Handtag, dekorplåtar: Plast
Dörrplåtar: Aluminium
Fönster: Säkerhetsglas - Ytbehandling
- Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
- General colour
- RAL 7035
- Färg
- Skåp, dörr, dekorplåtar, avlastningsbord: RAL 7035
Handtag: RAL 7015
Monitorfält, dörrmellandel: RAL 7015 - Leveransens omfattning
- Skåp, dörr, bakdörr
Bottenplåtar
Glasdörr upptill
Tangentbordslåda
Hyllplan - Dimension
- Bredd: 800 mm
Höjd: 1.600 mm
Djup: 636 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsklass NEMA
- NEMA 12
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Max. tangentbordsmått (BxHxD)
- 480 x 70 x 260 mm
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 114 kg
- Bruttovikt
- 115,8 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 448,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177959477
- ETIM 9
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeskrivning
- PC PC enclosure system, WHD: 800x1600x600 mm, Sheet steel, with glazed door at the top, keyboard drawer, component shelf
- Dokumentation
- Övrig information
- Manual
- Safety instructions
- Datablad
- Teknik i detalj