- Art. nr.:
- PC 5366100
- Utförande
- med glasdörr upptill, fällbar tangentbordslåda och hyllplan
- Produktbeskrivning
- Säker placering av alla datorkomponenter från bildskärm och dator till tangentbord. Med bästa möjliga användarkomfort och modern design. Perfekt skydd mot fukt och smuts, temperatursvängningar och obehörig åtkomst.
- Material
- Skåp, dörr, bakdörr, inbyggnadsfält, avlastningsbord: Stålplåt
Handtag, dekorplåtar: Plast
Dörrplåtar: Aluminium
Fönster: Säkerhetsglas
- Ytbehandling
- Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Inbyggnadsfält, avlastningsbord: pulverlackerat
- Färg
- Skåp, dörr, dekorplåtar, avlastningsbord: RAL 7035
Handtag: liknar RAL 9006
Monitorfält, dörrmellandel: RAL 7015
- Leveransens omfattning
- Skåp, dörr, bakdörr
Glasdörr upptill
uppfällbar tangentbordslåda
Hyllplan
- Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 1.600 mm
Djup: 636 mm
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsklass NEMA
- NEMA 12
- Max. tangentbordsmått (BxHxD)
- 497 x 50 x 250 mm
497 x 60 x 200 mm
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 96 kg
- Bruttovikt
- 98 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177693203
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeskrivning
-
PC PC-skåpsystem BHD: 600x1600x636 mm stålplåt, med glasdörr upptill, uppfällbar tangentbordslåda, hyllplan