PC-skåpsystem

Art. nr.: PC 5368000

Säker placering av alla datorkomponenter från bildskärm och dator till tangentbord. Med bästa möjliga användarkomfort och modern design. Perfekt skydd mot fukt och smuts, temperatursvängningar och obehörig åtkomst.

Art. nr.:
PC 5368000
Utförande
med glasdörr upptill, tangentbordslåda och hyllplan
Produktbeskrivning
Säker placering av alla datorkomponenter från bildskärm och dator till tangentbord. Med bästa möjliga användarkomfort och modern design. Perfekt skydd mot fukt och smuts, temperatursvängningar och obehörig åtkomst.
Material
Skåp, dörr, bakdörr, inbyggnadsfält, avlastningsbord: Stålplåt
Handtag, dekorplåtar: Plast
Dörrplåtar: Aluminium
Fönster: Säkerhetsglas
Ytbehandling
Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Inbyggnadsfält, avlastningsbord: pulverlackerat
Färg
Skåp, dörr, dekorplåtar, avlastningsbord: RAL 7035
Handtag: liknar RAL 9006
Monitorfält, dörrmellandel: RAL 7015
Leveransens omfattning
Skåp, dörr, bakdörr
Glasdörr upptill
Tangentbordslåda
Hyllplan
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 1.600 mm
Djup: 836 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 55
Kapslingsklass NEMA
NEMA 12
Max. tangentbordsmått (BxHxD)
480 x 70 x 260 mm
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
106 kg
Bruttovikt
111 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177693197
ECLASS 8.0
27180501
Produktbeskrivning
PC PC-skåpsystem BHD: 600x1600x836 mm stålplåt, med glasdörr upptill, tangentbordslåda, hyllplan
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Datablad
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok