Bänkskivor (spånplattor) för Industrial Workstations.
- Art. nr.:
- IW 6902300
- Material
- Bänkskiva: Spånskiva (2-sidig, laminerad med plast (kantlimning))
- Färg
- Kantlimmad bänkskiva: RAL 7015
- Dimension
- Bredd: 610 mm
Höjd: 38 mm
Djup: 645 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 9,86 kg
- Bruttovikt
- 10,42 kg
- Tullvarukod
- 94039100
- EAN
- 4028177289819
- ETIM 9
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeskrivning
- IW Industrial workstation, bänkskiva, BD: 610x645 mm