CX pulpetunderdel

Art. nr.: CX 6705000

CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.

Avslutningsplåt för pulpetsystem CX

CX pulpetmittdel

Avslutningsplåt för pulpetsystem CX

Skena för inre utbyggnad

Systemchassin 14 x 39 mm för VX, VX SE, PC, IW, AX

Sockelhörndelar med sockelplåtar, fram och bak för sockelsystem VX, stålplåt

Sockelhörndelar med sockelplåtar, fram och bak för sockelsystem VX, stålplåt

Sockelplåtar, på sidan för sockelsystem VX, stålplåt

Sockelplåtar, på sidan för sockelsystem VX, stålplåt

Art. nr.:
CX 6705000
Utförande
Underdel
Material
Skåp: Stålplåt 1,5 mm
Dörr: Stålplåt, 2,0 mm, inskummad PU-tätning runt om
Montageplåt: Stålplåt, 2,5 mm
Ytbehandling
Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Montageplåt: förzinkad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåp öppet upptill
Dörr eller dubbeldörr framtill, med 3-punkts låssystem
Montageplåt
Bottenplåtar
Lås: 3 mm dubbellås
Dimension
Bredd: 800 mm
Höjd: 675 mm
Djup: 500 mm
Mått för montageplåt (B × H)
720 mm x 625 mm
Antal dörrar
1
Dörröppningsvinkel
130°
IK-kod
IK10
Observera:
En avslutningsplåt krävs för att sluta pulpetunderdelen
För en 2-delad pulpetuppbyggnad krävs en pulpetmittdel och en avslutningsplåt för pulpetmittdelen
För en 3-delad pulpetuppbyggnad krävs en pulpetmittdel och en pulpetöverdel
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Grundmaterial
Stålplåt
Antal lås
1
Utförande för lås
3-punkts låssystem
Låsinsats
3 mm dubbellås
Lås
Utförande för lås: 3-punkts låssystem
Antal lås: 1
Låsinsats: 3 mm dubbellås
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
40 kg
Bruttovikt
42,875 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177983755
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Produktbeskrivning
CX Pulpetsystem, pulpetunderdel, BHD: 800 × 675 × 500 mm, stålplåt
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj