För förslutning av taköppning på pulpetunderdel och pulpetmittdel CX.
- Art. nr.:
- CX 6730820
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Skåptyp: CX pulpetmittdel
Bredd: = 800 mm - Kapslingsklass NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,65 kg
- Bruttovikt
- 3,729 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177983458
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivning
- CX Avslutningsplåt för CX Pulpetmittdel, för B: 800 mm, stålplåt
- Dokumentation
- Manual