För förslutning av taköppning på pulpetunderdel och pulpetmittdel CX.
- Art. nr.:
- CX 6730940
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Skåptyp: CX pulpetunderdel
Bredd: = 600 mm
Djup: = 500 mm - Kapslingsklass NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 5 kg
- Bruttovikt
- 5,147 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177983502
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivning
- CX Avslutningsplåt, för CX Pulpetunderdel, för BT: 600 × 500 mm, stålplåt
- Dokumentation
- Manual