CX pulpetmittdel

Art. nr.: CX 6712000

Fyra bredder bildar grunden för en två- eller tredelad uppbyggnad av CX-pulpetsystemet.

Avslutningsplåt för pulpetsystem CX

CX pulpetöverdel

CX pulpetunderdel

CX pulpetunderdel

CX aluminiumlist

Minikomforthandtag AX

Art. nr.:
CX 6712000
Utförande
Mittdel
Material
Skåp: Stålplåt 1,5 mm
Pulpettak: Stålplåt, 2,0 mm, inskummad PU-tätning runt om
Ytbehandling
Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåp
Lock med gångjärn bak, 2 uppställningsstöd med automatisk låsning. Automatisk upplåsning till vänster, manuell till höger
Öppning för kabelgenomföring i skåpbotten
Lås: 3 mm dubbellås
Dimension
Bredd: 1.200 mm
Djup: 745 mm
Höjd framtill
130 mm
Höjd baktill
200 mm
Antal dörrar
2
IK-kod
IK10
Observera:
En avslutningsplåt krävs för att sluta pulpetmittdelen
För en 2-delad pulpetuppbyggnad krävs en pulpetunderdel och en avslutningsplåt för pulpetmittdelen
För en 3-delad pulpetuppbyggnad krävs en pulpetunderdel och en pulpetöverdel
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Grundmaterial
Stålplåt
Dimension
Bredd: 1.200 mm
Antal lås
3
Utförande för lås
Vridlås
Låsinsats
3 mm dubbellås
Lås
Utförande för lås: Vridlås
Antal lås: 3
Låsinsats: 3 mm dubbellås
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
36 kg
Bruttovikt
36,5 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177983700
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Produktbeskrivning
CX Pulpetsystem, pulpetmittdel, B: 1200 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj