Tack vare fyra olika bredder kan övervakningen formges efter behov och CX-pulpetsystemet kan byggas i tre delar.
- Art. nr.:
- CX 6723000
- Utförande
- Överdel
- Produktbeskrivning
- Tack vare fyra olika bredder kan övervakningen formges efter behov och CX-pulpetsystemet kan byggas i tre delar.
- Material
- Skåp: Stålplåt 1,5 mm
Dörr: Stålplåt, 2,0 mm, inskummad PU-tätning runt om - Ytbehandling
- Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåp
Lock med gångjärn nedtill, inkl. lockhållare
Öppen botten för individuell kabelinföring
Lås: 3 mm dubbellås - Dimension
- Bredd: 1.600 mm
Höjd: 515 mm - Djup uppe
- 125 mm
- Djup nere
- 245 mm
- IK-kod
- IK10
- Observera:
- För en 3-delad pulpetuppbyggnad krävs en pulpetmittdel och en pulpetunderdel
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Dimension
- Bredd: 1.600 mm
Höjd: 515 mm
Djup uppe: 125 mm
Djup nere: 245 mm - Antal lås
- 3
- Utförande för lås
- Vridlås
- Låsinsats
- 3 mm dubbellås
- Lås
- Utförande för lås: Vridlås
Antal lås: 3
Låsinsats: 3 mm dubbellås - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 39 kg
- Bruttovikt
- 40 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177983649
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivning
- CX Pulpetsystem, pulpetöverdel för 3-delad uppbyggnad, B: 1600 mm, stålplåt
- Dokumentation
- Manual