- Art. nr.:
- CP 6215000
- Produktbeskrivning
- Svetsade alternativ till komplett golvstativ. För kabelinföring i efterhand med förkonfektionerade kontakter.
- Material
- Stål
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 7035
- Width base plate
- 400 mm
- Height base plate
- 10 mm
- Depth base plate
- 400 mm
- Material thickness pedestal
- 3 mm
- Pedestal tube cross-section depth
- 73 mm
- Pedestal tube cross-section width
- 86 mm
- Tillåten belastning (statisk)
- 40 kg
- Dimension
- Höjd: 1.093 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 22,936 kg
- Bruttovikt
- 24,143 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177555174
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604