Liten golvstolpe, passar till tunga påbyggnader.
- Art. nr.:
- CP 6112500
- Produktbeskrivning
- Svetsade alternativ till komplett golvstativ. För tunga inbyggnader.
- Material
- Stål
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 7035
- Width base plate
- 480 mm
- Height base plate
- 12 mm
- Depth base plate
- 480 mm
- Material thickness pedestal
- 4 mm
- Pedestal tube cross-section depth
- 60 mm
- Pedestal tube cross-section width
- 100 mm
- Tillåten belastning (statisk)
- 80 kg
- Dimension
- Höjd: 1.159 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 30,5 kg
- Bruttovikt
- 32 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 131,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177698475
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Produktbeskrivning
- CP Golvpelare, liten, CP 120, BHD: 500x1150x500 mm
- Dokumentation
- Info sheet