Golvpelare, liten

Art. nr.: CP 6214500

Liten golvstolpe, passar till tunga påbyggnader.

Art. nr.:
CP 6214500
Produktbeskrivning
Svetsade alternativ till komplett golvstativ. För tunga inbyggnader.
Material
Stål
Ytbehandling
Lackerad
Färg
RAL 7035
Width base plate
500 mm
Height base plate
12 mm
Depth base plate
500 mm
Material thickness pedestal
3,2 mm
Pedestal tube cross-section depth
80 mm
Pedestal tube cross-section width
160 mm
Tillåten belastning (statisk)
80 kg
Dimension
Höjd: 1.150 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
34,2 kg
Bruttovikt
36 kg
Tullvarukod
76109090
EAN
4028177387348
ETIM 9
EC002534
ECLASS 8.0
27182604