Vinklar för fastskruvning underifrån på stödfötterna med sexkantsskruv M12.
- Art. nr.:
- CP 6147000
- Produktbeskrivning
- Vinklar för fastskruvning underifrån på stödfötterna med sexkantsskruv M12. Alternativt överskjutning framåt, inåt eller åt sidan, med borrhål Ø 11 mm för fastskruvning i golvet.
- Material
- Stål
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. sexkantsskruvar M12.
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 0,452 kg
- Bruttovikt
- 0,65 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 2,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177205987
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27189271
- Produktbeskrivning
- CP Golvfastsättning för stödfötter
- Dokumentation
- Info sheet