- Art. nr.:
- CP 6143210
- Produktbeskrivning
- För yttre eller inre förstärkning av lådor i motsvarande storlek. Mindre lådor kan även monteras direkt utan lådförstärkning.
- Material
- Stålplåt
- Leveransens omfattning
- Inkl. Fastsättningstillbehör för låda och bärprofil plus 2 tätningar.
- Support arm connection (type)
- CP-L
- Passar för
- Bredd: ≥ 300 mm
Djup: ≥ 150 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,8 kg
- Bruttovikt
- 0,9 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177236080
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27189271