För yttre eller inre förstärkning av lådor i motsvarande storlek.
- Art. nr.:
- CP 6143310
- Produktbeskrivning
- För yttre eller inre förstärkning av lådor i motsvarande storlek. Mindre lådor kan även monteras direkt utan lådförstärkning.
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Leveransens omfattning
- Inkl. Fastsättningstillbehör för låda och bärprofil plus 2 tätningar.
- Inbyggnadsmöjligheter
- för bärarmsanslutning i rostfritt stål Ø 40 mm
- Support arm connection (type)
- CP 40
- Passar för
- Bredd: ≥ 300 mm
Djup: ≥ 150 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,76 kg
- Bruttovikt
- 0,811 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 3,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177305748
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27189271
- Produktbeskrivning
- CP Lådförstärkning, för CP 40, rostfritt stål, 1.4301
- Dokumentation
- Manual