Lådförstärkning

Art. nr.: CP 6503000

För yttre eller inre förstärkning av lådor i motsvarande storlek.

Art. nr.:
CP 6503000
Produktbeskrivning
För yttre eller inre förstärkning av lådor i motsvarande storlek. Mindre lådor kan även monteras direkt utan lådförstärkning.
Material
Stålplåt
Leveransens omfattning
Inkl. Fastsättningstillbehör för låda och bärprofil plus 2 tätningar.
Support arm connection (type)
CP-XL
Passar för
Skåptyp: AE
Bredd: = 600 mm
Djup: ≥ 210 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,952 kg
Bruttovikt
2,152 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177121713
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27189271