- Art. nr.:
- CP 6106300
- Utförande
- Stationär
- Fördelar
- Säkert skydd för kabelhanteringen
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Nivåfötter
bärprofil
Vertikal aluminiumkåpa, öppningsbar - Tillåten belastning (statisk)
- 25 kg
- Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 1.093 mm
Djup: 660 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 28 kg
- Bruttovikt
- 29,7 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177698444
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Produktbeskrivning
- CP Öppet golvstativ, complete för Manöverlåda, CP 60, BHD: 600x1093x660 mm
- Dokumentation
- Manual