Golvstativ, komplett för IW bänkskivor

Art. nr.: IW 6141200

Art. nr.:
IW 6141200
Utförande
Stationär
Fördelar
Säkert skydd för kabelhanteringen
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Nivåfötter
Vertikal aluminiumkåpa, öppningsbar
Bänkskivemontage
Tillåten belastning (statisk)
25 kg
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 946 mm
Djup: 660 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
28,5 kg
Bruttovikt
31,2 kg
Tullvarukod
94039100
EAN
4028177305762
ETIM 9
EC002534
ECLASS 8.0
27182604
Produktbeskrivning
IW Bänkskiva, komplett, BHD: 600x946x660 mm för IW bänkskivor
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj