- Art. nr.:
- CP 6136000
- Utförande
- mobilt
- Leveransens omfattning
- Nivåfötter
Dubbla länkhjul
bärprofil - Tillåten belastning (statisk)
- 50 kg
- Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 1.005 mm
Djup: 550 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 15,815 kg
- Bruttovikt
- 16,647 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177119352
- ECLASS 8.0
- 27182604