Montage på anslutningselementen med fyra självgängande skruvar i skruvkanalen. Kan kapas efter behov, ingen gängning behövs. Sluten kabelkanal med stort tvärsnitt.
- Art. nr.:
- CP 6206200
- Produktbeskrivning
- Montage på anslutningselementen med fyra självgängande skruvar i skruvkanalen. Kan kapas efter behov, ingen gängning behövs. Sluten kabelkanal med stort tvärsnitt.
- Material
- Bärprofil: Strängpressad aluminiumprofil
- Färg
- Bärprofil: RAL 7035
- Leveransens omfattning
- bärprofil
- Längd
- 2 000 mm
- Dimension
- Bredd: 59 mm
Höjd: 85 mm
Längd: 2.000 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 9,816 kg
- Bruttovikt
- 10,333 kg
- Tullvarukod
- 76042100
- EAN
- 4028177684287
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivning
- CP Bärprofil CP 60, sluten, L: 2000 mm
- Förklaringar
- Tillverkarens deklaration
- Dokumentation
- Manual