- Art. nr.:
- CP 6106400
- Utförande
- mobilt
- Material
- Stål
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Bottenplatta för golvstativ/nivåfötter
Dubbla länkhjul
- Observera:
- Genom enkel borrning kan även bärarmsystemet CP 120 användas. Viktbelastning 50 kg.
- Tillåten belastning (statisk)
- 35 kg
- Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 205 mm
Djup: 650 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 12,62 kg
- Bruttovikt
- 13,42 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177698451
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Produktbeskrivning
-
CP Bottenplatta till golvstativ modulärt, stora, CP 60/120, BHD: 600x205x550 mm