Adapter CP 60 till CP 40 för golvstativ och bäramssystem

Art. nr.: CP 6206650

Art. nr.:
CP 6206650
Produktbeskrivning
För övergång från CP 60 till rundrör storlek 48.
Material
Stål
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Adapter
Självgängade skruvar för bärprofilfastsättning
Inkl. tätning
Inbyggnadsmöjligheter
För fastsättning på golv- och bärarmssystem med bärprofil CP 60
Längd
300 mm
Rifid y/n
Ja
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,7 kg
Bruttovikt
1,811 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
6,9 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73064020
EAN
4028177709621
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeskrivning
CP Adapter CP 60 till CP 40, kombination av CP 60 och CP 40 direkt på CP 60 bärprofil
Dokumentation
Info sheet
Datablad
Teknik i detalj