Utomhusskåp för vägg- eller mastfastsättning. Skåp-i-skåp-koncept, ytterskåpet med håltagning nedtill och ventilationshål på bakstycket och sidogavlarna.
- Art. nr.:
- CS 9791015
- Produktbeskrivning
- Utomhusskåp för vägg- eller mastfastsättning. Skåp-i-skåp-koncept, ytterskåpet med håltagning nedtill och ventilationshål på bakstycket och sidogavlarna
- Material
- Skåp och montageplatta: Aluminium AIMg3
Dörr till innerskåp: Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304) - Ytbehandling
- Skåp: pulverlackerat, UV-resistent, ren polyester
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Utomhusskåp med dubbla väggar, komplett förmonterat
Innerskåp med montageplåt, flänsplåt och säkerhetslås
Montagevinkel för invändig apparatskåpstermostat eller hygrostat
Ytterskåp med designhuv och säkerhetslås 3524 E
2 C-profilskenor på bakstycket - Dimension
- Bredd: 370 mm
Höjd: 522 mm
Djup: 210 mm - Inre mått
- Inre bredd: 280 mm
Inre höjd: 380 mm
Inre djup: 145 mm - Mått för montageplåt (B × H)
- 270 mm x 380 mm
- Innerskåp
- Bredd: 300 mm
Höjd: 400 mm
Djup: 170 mm - Lås
- Utförande för lås: Vridlås
Antal lås: 1 - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Observera:
- Leveranstid på begäran
- Grundmaterial
- Aluminium
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 8,048 kg
- Bruttovikt
- 8,472 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177193697
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- CS Väggskåp, BHD: 370x522x210 mm aluminium, med montageplåt, Skåp-i-skåp-koncept