Basicskåp för utomhusbruk

Art. nr.: CS 9783510

Skåpsystem med enkel vägg, med en dörr och med två dörrar. Klart att använda för alla ändamål med passiv inre utbyggnad eller lägre förlusteffekt utomhus. Takkoncept med omlöpande ventilationsslitsar

Art. nr.:
CS 9783510
Produktbeskrivning
Utomhusskåp, med 100 mm transportsockel och skyddande regntak på alla sidor.
Material
Aluminium AlMg3
Ytbehandling
Pulverlackerad
UV-resistent ren polyester
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Utomhusskåp med enkelvägg, komplett förmonterat
Grundstomme med bottenplåt, 3-delad
25 mm systemhålning i taket, golvet, framtill och i skåpdjupet
Dörr(ar) på framsidan med dörrstopp, komforthandtag och halvprofilcylinder, lås BJ20027
Transportsockel med fastskruvade täckplåtar fram och bak
Regntak
Dimension
Bredd: 800 mm
Höjd: 800 mm
Djup: 400 mm
Mått
Totalhöjd: 955 mm
Bredd på regntak: 850 mm
Höjd på regntak: 55 mm
Djup på regntak: 450 mm
Inre bredd: 712 mm
Inre höjd: 712 mm
Inre djup: 349 mm
Höjd på sockel: 100 mm
Typklassning motsvarande UL 50E
Type 3R
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 55
IK-kod
IK10
Grundmaterial
Aluminium
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
37 kg
Bruttovikt
38 kg
EAN
4028177569119
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Dokumentation
Övrig information
Manual